概览

优势和特点

  • 支持USB 2.0数据传输
    • 低速(1.5 Mbps)
    • 全速(12 Mbps)
    • 高速(480 Mbps)
  • 标准USB A类和B类连接器
  • 通过电缆或外部电源进行上游5 V供电
  • 通过外部电源进行下游供电
  • 接受3.3 V或5 V外部电源
  • 下游侧上的PGOOD(电源良好)指示
  • 可选外部时钟连接
  • 可以选择连接测试点
  • 20引脚SOIC_IC封装选项,爬电距离为8.3 mm

产品详情

EVAL-ADuM4165EBZ和EVAL-ADuM4166EBZ支持快速而轻松地评估ADuM4165和ADuM4166 USB隔离器,无需使用附加元件即可直接连接到USB主机和外设。ADuM4165/ADuM4166采用ADI公司的iCoupler®技术在单通道、20引脚、宽体、增强爬电距离SOIC_IC封装中集成了隔离器通道、USB收发器、电源和时序电路、控制逻辑和内部端接、上拉和下拉功能。

评估板具有单独用于隔离器各端的接地层和电源层。利用该分离性能可评估ADuM4165/ADuM4166,并实现这些器件两端之间的电气隔离。但是,使用高电压时,这些电路板尚未通过安全认证,且只能由合格人员进行测试。

可通过连接的USB主机在上游侧供电,同时下游侧需要外部电源。

有关ADuM4165/ADuM4166的完整详细信息,请参阅ADuM4165/ADuM4166数据手册,在使用EVAL-ADuM4165EBZ或EVAL-ADuM4166EBZ时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

设备要求

  • 信号发生器或USB主机(例如,笔记本电脑)
  • USB外设(例如,鼠标、耳机、大容量存储或网络摄像头)
  • 示波器
  • 电源(一个或两个输出)