概览
优势和特点
- 6 A 峰值驱动器输出功能
- 输出功率器件电阻 <1 Ω
- 适用于以下应用的测试基础设施:
- SPI 通信
- 米勒箝位
- 去饱和检测
- 两个过流保护引脚
- 两个温度传感器引脚
- 故障报告
- 两个仿真负载
产品详情
EVAL-ADuM4138EBZ 评估板演示 ADuM4138 的高级特性,同时在测试环境中保持灵活性。EVAL-ADuM4138EBZ 评估板布局提供了一种可通过跳线引脚轻松控制的电路。可以使用更优化的布局,从而提高系统的整体性能。
此评估板可与 USB-SDP-CABLEZ 编程电缆配合使用,以访问次级端电子可擦可编程只读存储器 (EEPROM),而且还包括用于驱动使用任何其他 SPI 兼容系统的串行外设接口 (SPI) 总线的选项。USB-SDPCABLEZ 使用 3.3 V 逻辑电源工作,而 ADuM4138 具有一个内部 5 V 稳压器。为了便于连接,R21 和 R22 的 MISO 线路上包括了一个电阻分压器。
本用户指南演示了如何使用附带的 ADuM4138 评估软件评估用户微调位。本用户指南展示了如何模拟 EEPROM 设置以及如何将各个位编程到非易失存储器中。