概览
产品详情
EVAL-ADuM4135EBZ支持ADuM4135单通道栅极驱动器,并专门针对驱动IGBT进行了优化。 ADI的 iCoupler® 技术支持在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。
ADuM4135提供米勒箝位,以便栅极电压低于2 V时实现稳健的IGBT单轨电源关断。可采用带有或不带有米勒箝位的单极性或双极性副电源工作。 ADI芯片级变压器还提供芯片高压域与低压域之间的控制信息隔离通信。 芯片状态信息可从专用输出回读。 当器件原边出现副电源故障后,对器件复位进行控制。
去饱和检测电路集成在ADuM4135上,提供高压短路IGBT工作保护。 去饱和保护包含降噪特性,比如因初始启动切换事件以屏蔽电压尖峰后,屏蔽时间为300 ns。 内部500 µA电流源可确保很少的器件数量,但如需提高抗噪水平,内部消隐开关也支持增加外部电流源。