概览
优势和特点
- 通过 mIDAS-Link 仿真器接口
- 电源选项:9 V 壁挂式适配器、5 V 外部电源接线盒或 USB 电源
- ADuCM420 开发系统便于用较少的外部元件对 ADuCM420 进行性能评估。
产品详情
ADuCM420是完全集成的单封装器件,将高性能模拟外设与数字外设集成在一起。ADuCM420在多达16个输入引脚上提供12位2 MSPS数据采集,集成Arm® Cortex®-M33处理器、12 V数模转换器(DAC)和2× 256 kB Flash/EE存储器,采用64引脚晶圆级芯片级封装(WLCSP)。
ADuCM420开发系统(EVAL-ADUCM420QSP1Z)完全封装,以评估高精度模拟微控制器ADuCM420的所有功能。ADuCM420包含12个外部AINx通道、多个电压输出DAC (VDAC)以及采用可通过寄存器配置的通用输入/输出(GPIO)的多种共享函数。VDAC通道生成范围在2.5 V或3.3 V(满量程)的输出。
EVAL-ADUCM420QSP1Z板使用低噪声、低压差(LDO)线性稳压器为器件供电。ADuCM420使用以下三种选件供电:9 V壁式电源适配器、5 V外部电源端子板和USB电源。
本用户指南逐步介绍如何连接评估板,以此描述如何配置EVAL-ADUCM420QSP1Z评估板。本用户指南还包含了有关要下载哪个第三方软件工具的评估版本的信息。此外,本用户指南还提供说明,介绍如何加载提供的代码示例。图1为EVAL-ADUCM420QSP1Z板的实物照片。
按照本指南逐步操作之后,用户将能生成并下载自己的用户代码,以用于自己独特的终端系统中。
ADuCM420数据手册提供ADucM420的完整规格,使用EVAL-ADUCM420QSP1Z板时应同时参考用户指南与数据手册。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADUCM420QSP1Z 评估板
- mIDAS-Link 仿真器
- 1 条 USB 线
使用入门
所需软件
- ADuCM420 安装程序
- MDIOWSD
- Keil® μVision®5
- IAR 安装程序
- IAR IDE 软件
文档
-
EVAL-ADUCM420 - Schematic2021/1/15PDF100 K
-
UG1807: ADuCM410/ADuCM420 Hardware Reference Manual (Rev. A)2023/6/13PDF2 M
-
UG1926: ADuCM420 Development System: Getting Started Tutorial (Rev. 0)2021/1/17PDF1 M
-
ADuCM420 Gerber Files2021/5/6ZIP894 K