概览
产品详情
EVAL-ADUCM331QSPZ开发系统支持ADuCM330和ADuCM331器件,提供灵活的平台用于评估ADuCM330/ADuCM331芯片。通过32引脚LFCSP插座可快速移除并插入器件。它还提供用于快速测量设置的所需连接。应用板上配有开关和LED以便协助调试和简单的代码开发。还提供采样代码项目以显示每种外设的主要特性及其配置实例。技术与领域
相关产品
包装内含
- Ev评估板(EVAL-ADUCM331QSPZ),支持利用较少的外部元件对器件进行评估
- ADI J-Link OB仿真器(USB-SWD/UART-EMUZ)
- USB电缆
使用入门
软件安装程序
开始使用所需的项目包括:
- Keil uvision V5或更高
- Segger调试器接口驱动程序和实用工具
将USB设备插入PC之前,应先完成本部分所述的步骤。
ftp网站上提供了Keil支持文件。对于Keil v5更高版本,需提供CMSIS封装,可从 ADuCM330/ADuCM331产品页面获取。
安装
若要安装软件,执行下列步骤:
- 关闭所有打开的应用程序。
- 从Keil网站下载并安装Keil uVision v5(或更高)。
- 从Segger网站下载并安装J-Link软件和Windows文档包。
- 从ADuCM330/ADuCM331产品页面,下载用于ADuCM330/ADuCM331的CMSIS封装
文档
-
UG-718: EVAL-ADUCM331QSPZ Development System Getting Started Tutorial (Rev. A)2015/7/28PDF439 K
-
Assembly2019/7/15PDF
-
Board Outline2019/7/15PDF
-
PCB File2019/7/15ZIP
-
Schematic2019/7/15PDF