概览
产品详情
介绍
ADRV904x 系列评估系统使客户能够评估 ADRV904x 设备,而无需开发定制硬件或软件。该系统由 ADRV904x 客户评估 (CE) 板和 ADS10-V1EBZ 主板组成,并配有配套的墙壁适配器电源。评估软件使用由 Analog Devices, Inc. 开发的分析、控制、评估 (ACE) 软件,并通过 ADRV904x 专用板插件进行扩展。该插件可以在通过以太网与 ADS10-V1EBZ 主板通信的 Windows 主机 PC 上与 ACE 一起运行。ADS10-V1EBZ 用作基带处理器,运行应用程序(ADRV904x 命令服务器),用于控制和与 ADRV904x 设备通信。
本文档还可作为 ADRV904x 配置器的快速入门指南,该配置器集成在 ACE 的 ADRV9040 板插件中。ADRV904x 配置器允许用户探索 ADRV904x 设备的各种配置,以达到所需的用例配置。ADRV904x 配置器还概述了所选配置的接收器 (Rx)、发射器 (Tx) 和观测接收器 (ORx) 数据路径的频率响应。
本用户指南详细介绍了安装 ADRV904x 评估软件、编程现有用例以及评估 ADRV904x 发射器、接收器和观测接收器数据路径所需的步骤。本用户指南的配置器部分允许用户生成新的用例并查看其对应的 ADRV904x 数据路径配置和过滤器图。请注意,随着配置器开发的进展和工具中添加的附加功能,该文档也会更新。
技术与领域
相关产品
包装内含
- 一个 ADRV904X-LB/PCBZ - 低频段匹配网络 - 600 MHz 至 2800 MHz、ADRV904X-MB/PCBZ 中频段匹配网络 - 1.8 GHz 至 4.8 GHz 或 ADRV904X-HB/PCBZ 高频段匹配网络 - 4.5 GHz 至 6 GHz 无线电卡(带 FMC 连接器)。
- 一根 12 V 墙壁连接器电源电缆
注意:包装中不包含操作所需的 ADS10-V1EBZ 主板,必须单独订购。请使用 ADS10 EVB 套件 (TRX) 中随附的两张 32 GB 微型 SD 卡之一来启动 ADRV904X-XX/PCBZ EVB 基于 Windows 的 ACE GUI。
文档
-
UG-2229: ADRV904x Evaluation System User Guide (Rev. 0)2024/7/16PDF23M
-
AN-2596: ADRV904x CLGC Application Note2024/11/19