概览
产品详情
ADRF6702-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 4350评估板。需采用5 V/300 mA电源,且应将该电源连接至测试点的VCC和GND引脚(红色和黑色)。PLL基准电压源应连接至SMA连接器的REF_IN引脚,基带输入应连接至SMA连接器的IPBB、INBB、QPBB和QNBB引脚。SMA的RF OUT引脚提供RF输出。可通过运行Windows XP或Vista(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的PC USB端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从www.analog.com下载。
文档
-
ADRF6702 Gerber文件2011/9/18ZIP386 kB