概览
优势和特点
- 4层层压Rogers 4003C/FR-4印刷电路板
- 各通道提供预配置IF滤波器,中心频率为281 MHz
- 低压差稳压器通过5.5 V单电源为各通道提供3.3 V独立电源(总工作电流 = 465 mA)
- 外部巴伦允许针对LO和IF端口选择单端或差分连接
产品详情
EV-ADRF6658SD1Z提供全部支持电路,以便在ADRF6658双通道混频器-IFDGA内部进行不同的配置。
该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。 SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。 该评估板将连接至SDP控制器板。 该评估板无法直接连接至PC。 在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。 SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。
相关产品
系统需求
- ADRF6658评估板(EV-ADRF6658SD1Z)
- SDP控制器板
文档
-
ADRF6658 Gerber Files2017/5/19ZIP741 K