概览
优势和特点
- 标准单端接口
- 提供差分接口
- 轻松施加于测试环路的电源电压
- 施加于测试环路的模拟增益控制
- 通过SMA或2引脚接头提供VRMS输出
- 通过P3接头提供SPI信号
产品详情
本用户指南介绍用于ADRF6520双通道、可编程、低通滤波器和可变增益放大器(VGA)的ADRF6520-EVALZ评估板套件,以及配置评估板的方法,以在单端或差分配置中评估ADRF6520。
ADRF6520具有滤波器旁路模式,可将带宽扩展至大于1 GHz。ADRF6520-EVALZ评估板允许用户测试ADRF6520提供的所有功能和特性,包括低通滤波、模拟增益控制和片上rms检波器。信号路径走线以直观的方式布置在评估板的左右侧并进行匹配,方便与其他评估板接口。
ADRF6520-EVALZ使用SDP-S控制器板和ADRF6520评估软件对其信号外设接口(SPI)端口进行编程。
ADRF6520的完整说明和技术规格参见ADRF6520数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。
文档
-
ADRF6520 Gerber Files2017/9/22ZIP388K
-
ADRF6520 Evaluation Board Design Files2016/11/30ZIP7 M