概览
产品详情
ADRF5250-EVALZ是一款4层Rogers 4350B评估板。正常工作时需使用3.3V或5V VDD电源。它还集成负电源发生器,根据施加的VSS电源电压使能或禁用。当VSS为0V或-3.3V时,负电源发生器分别使能或禁用。ADRF5250具有3位1.8V逻辑兼容控制接口,通过V1、V2、V3测试点TP1、TP2和TP4来控制。V1和V3测试点对应ADRF5250数字控制接口的最低有效位(LSB)和最高有效位(MSB)。
RF路径模式可参照在ADRF5250数据手册中找到的数字控制电压真值表确定。有关详情参见ADRF5250数据手册的“应用信息”部分。
文档
-
ADRF5250 Gerber Files2017/6/30ZIP632 K