概览
产品详情
ADRF5046-EVALZ 是一款使用 4 层 64 mil 厚 RO4003 PCB 材料的完全填充的连接器化评估板。为了正常工作,应分别对 VDD 和 VSS 测试点应用 +3.3V 和 -3.3V 两个电源电压,同时将其接地电压连接到 GND 测试点。应该对 V1 和 V2 测试点应用 0/+3.3V 两个控制输入电压以选择开关状态:RFC 至 RF1、RF2、RF3 或 RF4。
可以在标记 RFC 的边缘发射 2.4 mm RF 连接器上应用 RF 输入信号,并可以在标记 RF1、RF2、RF3 和 RF4 的边缘发射 2.4 mm 连接器上测量 RF 输出信号。
文档
-
ADRF5046/ADRF5047 Gerber Files2019/7/9ZIP304 K