概览

优势和特点

  • 电源抑制比(PSRR)
    • 80 dB(1 kHz至100 kHz);60 dB (1 MHz),VOUT = 3.3 V,VIN = 4.0 V
  • 低噪声
    • 100 Hz到100 kHz总积分噪声:0.9 µV rms
    • 10 Hz到100 kHz总积分噪声:1.6 µV rms
  • 噪声频谱密度:1.7 nV/√Hz(10 kHz到1 MHz)
  • 低压差:120 mV(典型值,VOUT = 3.3 V, IOUT = 1.2 A)
  • 最大输出电流:1.2 A
  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 低静态电流、低关断电流
  • 初始精度:±0.6%(ILOAD = 10 mA时)
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±1.5%
  • 10引脚3mm x 3mm LFCSP和8引脚SOIC封装


产品详情

ADP7156CP-3.3EVALZ评估板展示了超低噪声、1.2 A、固定输出、射频(RF)线性稳压器ADP7156的工作原理和功能。


使用单电压电源、负载电阻、电压表或电流表,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。


超低噪声、1.2 A、线性稳压器ADP7156的完整技术规格参见ADI公司的ADP7156数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和用户指南UG-809。