概览

优势和特点

  • VBUS 输入电压:4.0 V 至 6.5 V
  • 适用于 ADP5360 的功能完备的评估板
  • 随附评估软件和安装 CD
  • 简单的套件测量,可通过以下套件进行演示
    • 电压源
    • 电池或电池模拟器
    • 电压表
    • 负载电阻或电气负载

产品详情

ADP5360 包括用于单一锂离子/锂离子电池充电的高性能线性稳压器、超低静态电流电量计和电池保护电路、超低静态降压和升降压开关稳压器以及监控电路。

ADP5360CB-EVALZ 评估板支持外部 USB 硬件保护装置连接,用户可以通过图形用户界面 (GUI) 软件来评估 I2C 接口提供的全面功能。

ADP5360 可在 −40°C 至 +85°C 的结温范围内工作,并采用 32 球 2.56 mm × 2.56 mm WLCSP 封装。

ADP5360 数据手册中提供了有关 ADP5360 的更多信息,必须同时参阅该数据手册和本评估板用户指南。