概览
优势和特点
- 宽输入电压范围: 4.5 V至15.5 V
- ADP5054的全功能评估板:
通道1: 可编程2 A/4 A/6 A降压调节器
通道2: 可编程2 A/4 A/6 A降压调节器
通道3: 2.5 A同步降压调节器
通道4: 2.5 A同步降压调节器 - 独立工作能力
四个降压调节器的级联选项
每个通道具有专用的使能选项 - 提供模式选项,可选择省电模式(PSM)或强制脉冲宽带调制(FPWM)操作
- 可编程开关频率:250 kHz至2 MHz
- 频率同步输入或输出
产品详情
本用户指南描述ADP5054评估,包括详细的原理图和印刷电路板(PCB)布局图。
ADP5054评估板在一个48引脚LFCSP封装中集成四个高性能降压调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。 ADP5054评估板无需任何前置调节器可直接连接到高达15 V的高输入电压。
有关该器件的完整详情可参见ADP5054数据手册,建议同时参阅数据手册和本评估板用户指南。