概览
产品详情
ADP2384/ADP2386评估板是一款完整的4 A/6 A、20 V降压稳压器解决方案,用户可采用近乎理想的印刷电路板(PCB)布局来评估ADP2384/ADP2386的性能。
开关频率可在200 kHz至1.4 MHz范围内进行编程,或可同步至带180°相移的外部时钟,从而实现可堆叠多相功率解决方案。
ADP2384/ADP2386评估板输出预设为3.3 V,且开关频率设置为600 kHz。不同的输出电压设置可以通过选用合适的无源器件来实现。环境工作温度范围为−40°C至+85°C。
有关ADP2384和ADP2386稳压器的完整详情可参考ADI公司提供的ADP2384和ADP2386数据手册,应同时参阅数据手册和本用户指南。