概览
优势和特点
- 每个套件包括两种配置齐全且经过测试的评估板
- 每个套件都有全套IC电压选项
- 每个IC电压选项提供3个样片,采用抗静电袋独立包装
- 套件允许用户快速评估所有IC电压选项
- 每个产品系列只需订购一个套件
产品详情
该产品拥有特定电压的单独评估板,还包括一些特定的特性以及RedyKit™。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及适用于IC调节器的全套产品(电压)选项,可以简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。
文档
-
UG-148:用于ADP124 LDO的RedyKit2010/8/20PDF151 kB
-
UG-056: Setting Up the Evaluation Board for the ADP124/ADP1252010/3/11PDF317 kB
-
Power Management RedyKit2010/4/12PDF1124 kB