概览
优势和特点
- 完全支持的评估套件,用于ADP1074有源钳位正激拓扑
- 输出电压(VDC):12.1 V
- 6 A 稳定状态,峰值为 8 A
- 可编程轻载模式
- 用于原边和副边同步整流器的集成驱动器
- 外部基准电压信号跟踪
- 具有迟滞特性的精密使能欠压闭锁(UVLO)
- 短路、输出过压、循环输入过载和过温保护
- 频率同步
- 软启动和软停止功能
产品详情
ADP1074-EVALZ评估板允许用户评估电源应用中的ADP1074。该评估板在稳态下可提供6 A额定电流和8 A峰值,在36 V DC至60 V的输入电压范围内实现热限制。
多个测试点可轻松访问所有关键节点和引脚。
ADP1074数据手册提供ADP1074的完整数据,使用评估板时应同时参考UG-1115与数据手册。
文档
-
UG-1454: Evaluating the ADP1074 LGA Active Clamp Forward Controller (Rev. 0)2018/10/31PDF752 K
-
UG-1115: Evaluating the ADP1074 Active Clamp Forward Controller (Rev. A)2017/10/6PDF2 M