概览

优势和特点

  • 隔离接地层(逻辑端和总线端)
  • 高速布局支持 2.5 千兆位操作和精密抖动测量(随机抖动 <1 ps rms)
  • 通过 SMA 端子可方便连接
    • 端 1 (VDD1) 和端 2 (VDD2) 采用 1.8 V 电源工作
    • 端 1 (VIO1) 和端 2 (VIO2,仅配合 ADN4621 使用) 上的 LVDS 接收器采用 3.3 V 电源工作
    • 端 1 (GND1) 接地和端 2 (GND2) 接地
    • 端 1 LVDS 信号:DIN1+、DIN1−、DIN2+ 或 DOUT2+、DIN2− 或 DOUT2−
    • 端 2 LVDS 信号:DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+ 或 DIN2+、DOUT2− 或 DIN2−
  • 跳线可选刷新模式
  • 所有 LVDS 接收器上的端接电阻

产品详情

EVAL-ADN4620EBZ 和 EVAL-ADN4621EBZ 支持快速而轻松地评估 ADN4620/ADN4621 低电压差分信号 (LVDS) 隔离器,无需使用外部元件。ADN4620/ADN4621 采用亚德诺半导体技术(上海)有限公司的 iCoupler® 技术将 2 通道隔离器、LVDS 接收器和驱动器集成到单通道、20 引脚 SSOP 封装中。ADN4620/ADN4621 支持高达 2.5 Gbps 的数据速率,且具有低抖动。

EVAL-ADN4620EBZ/EVAL-ADN4621EBZ 的每个隔离器端具有单独的接地和电源层,且 ADN4620/ADN4621 的每一端需要单独的 1.8 V 电源。利用该隔离设计可评估 ADN4620/ADN4621,并实现器件两端之间的电气隔离。端 1(以及 ADN4621 的端 2)上需要额外提供 3.3 V 电源。

有关 ADN4620/ADN4621 的完整详细信息,请参阅 ADN4620/ADN4621 数据手册,在使用 EVAL-ADN4620EBZ或EVALADN4621EBZ 时,必须同时 参阅该数据手册和用户指南。

使用入门

需要的设备

  • 信号发生器
  • 示波器
  • 电源