概览

优势和特点

  • 适用于ADMV8526的功能完备的评估板
  • 适用于 SPI 的板载系统演示平台 (SDP-S
  • 使用由USB驱动的板载LDO稳压器进行评估
  • 用于SPI控制的ACE软件接口

产品详情

ADMV8526-EVALZ可用于评估 ADMV8526数字可调带通滤波器(BPF)。ADMV8526-EVALZ集成了ADMV8526芯片、负电压发生器、低压降 (LDO) 调节器,以及连接 EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)系统演示平台 (SDP) 的接口,可实现简单高效的评估。通过负电压发生器和LDO稳压器,ADMV8526可经由SDP-S从电脑获得5V USB电源电压,或通过两个外部电源供电。

ADMV8526是一款运行频率可数字选择的集成电路。该芯片可利用4线串行外围接口(SPI)进行编程,通过SDP-S控制器,用户可以通过亚德诺半导体技术有限公司(ADI)的分析、控制、评估 (ACE) 软件来连接ADMV8526的SPI。

有关ADMV8526的详细信息,请参阅ADMV8526数据手册,在使用ADMV8526-EVALZ时,须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

需要的设备
  • 网络分析器
  • Windows®电脑
  • USB线
  • EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)控制器板

  • 所需文件
  • ADMV8526数据手册

  • 所需软件
  • ACE软件
  • 软件

    ACE软件

    ZIP
    265 KB
    ACE plug-in for Board.ADMV8526 1.2022.8100 [2月 14 22]
    1.25 to 2.60GHz Digitally Tunable Band-Pass Filter
    EXE
    157 MB
    ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
    Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

    硬件 (1)

    控制器板