概览

优势和特点

  • 适用于 ADMV8502 的功能完备的评估板
  • 适用于 SPI 的板载系统演示平台 (SDP-S)
  • 使用由 USB 驱动的板载 LDO 稳压器进行评估
  • 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口

产品详情

ADMV8502-EVALZ 可用于评估 ADMV8502 数字可调谐带通滤波器 (BPF)。ADMV8502-EVALZ 集成了 ADMV8502 芯片、负电压发生器、低压降 (LDO) 调节器,以及连接 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 系统演示平台 (SDP) 的接口,可实现简单高效的评估。负电压发生器和 LDO 稳压器允许 ADMV8502 通过 SDP-S,由 PC 的 5 V USB 电源供电,或由两个外部电源供电。

ADMV8502 是一款具有数字可选工作频率的 IC。该芯片可使用 4 线串行外设接口 (SPI) 进行编程,SDP-S 控制器支持用户通过 ADI 公司的分析、控制评估 (ACE) 软件与 ADMV8502 的 SPI 接口连接。

有关 ADMV8502 的完整详细信息,请参阅 ADMV8502 数据手册,在使用 ADMV8502-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

软件

ACE软件

ZIP
280 KB
ACE plug-in for Board.ADMV8502 1.2024.8500 [2月 23 24]
90 to 225MHz Digitally Tunable Band-Pass Filter
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.