概览
优势和特点
- ADM2461E 信号隔离型 500 kbps 半双工、RS-485 接口收发器的简化评估
- 符合 EN 55032 B 类辐射排放标准的双层 PCB
- 尺寸适合于半双工、16 引脚 SOIC_W 封装(爬电距离和净空为 8.0 mm)
- 两个配有跳线选项的板载 ADP7104 LDO 调节器,用于多种电源配置中的简化评估
- 跳线选项可使用灵活的、VDD1 低压电源线,可与电压低至 1.7 V 的 I/O 节点进行对接。
- 适用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
- 可选板载 LTC1799 振荡器,用于提供 TxD 信号
- 用于连接电源、数字和 RS-485 接口信号的螺丝接线板
产品详情
EVAL-ADM2461EEBZ 可简单有效的评估 ADM2461E 500 kbps、5.7 kV rms 信号隔离型、半双工 RS-485 接口收发器。
EVAL-ADM2461EEBZ 随附用于评估单个系统中 ADM2461E 的选项。可通过 EVAL-ADM2461EEBZ 评估板上的螺丝接线板,轻松访问数字和 RS-485 接口总线信号。通过板载跳线选项可以配置每个数字输入。
两个板载 ADP7104 低压差(LDO)调节器可接入高达 20 V 的输入电压,并向 VDD1 引脚和 VDD2 引脚输出一系列可选电源电压,并可通过跳线选项进行配置。可以将 LDO 调节器置于旁路,而直接使用外部电源为 ADM2461E 的 VDD1 电源引脚和 VDD2 电源引脚供电。
灵活的 VDD1 引脚初级侧逻辑电源允许该套件在 1.7 V 到 5.5 V 的数字输入/输出 (I/O) 电压下运行,从而可在使用 1.8 V 或 2.5 V 电源时,通过现代节点进行通信。VDD1 引脚也可以由 ADP7104 稳压电源供电。
可采用其他方法向 ADM2461E. 提供传输数据输入 (TxD) 信号。EVAL-ADM2461EEBZ 评估板上配有可选的 LTC1799 振荡器,可以进行配置,并为 10 kHz 到 250 kHz 范围内的 TxD 数字输入提供时钟信号。通过接线板,可轻松地有线连接微控制器或处理器。为了获得较佳的信号完整性,可以使用板载超小型 A 版 (SMA) 连接器连接外部数据信号。
EVAL-ADM2461EEBZ 的尺寸适合于具有 10.10 mm × 10.65 mm、16 引脚、标准小外形、宽体(SOIC_W)封装的 ADM2461E 隔离型、半双工 RS-485 接口收发器。
有关 ADM2461E 的完整详细信息,请参阅 ADM2461E 数据手册,在使用 EVAL-ADM2461EEBZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。