概览

优势和特点

  • 4 层 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 评估板
  • 端接型 2.92mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)
  • 产品详情

    ADL8112-EVALZ 是采用 10 mil 厚的 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 铜箔制成的 4 层印刷电路板 (PCB),标称厚度为 62 mils。ADL8112-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.92mm 母头同轴连接器填充,其各自的射频回溯都有 50Ω 特性阻抗。ADL8112-EVALZ 装有适合在 ADL8112 的整个 -40°C 至 + 85°C 工作温度范围内使用的组件。为校准电路板的迹线损耗,提供了两个直通校准路径。在 J5、J6、J11 和 J12 位置安装射频连接器以使用直通校准路径。直通校准射频路径性能参见用户指南中的表 1 和图 3。

    通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器 VDD_PA、GND、VDD_SW、VSS_SW、VA 和 VB 访问 ADL8112-EVALZ 电源和数字控制引脚。

    ADL8112-EVALZ 上的射频走线为 50Ω、接地共面波导走线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中于接地焊盘正下方的区域,以便为 ADL8112-EVALZ 提供充分的导电性和导热性。

    用户指南中的图 4 显示了用于表征和评定套件的 ADL8112-EVALZ 原理图和配置。

    有关 ADL8112 的完整详细信息,请参阅 ADL8112 数据手册,在使用 ADL8112-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

    相关产品

    包装内含

  • ADL8112-EVALZ 评估板
  • 使用入门

    所需设备

  • RF 信号发生器
  • RF 频谱分析器
  • RF 网络分析器
  • 8.5V、300mA 电源
  • +3.3V 和 −3.3V、100mA 电源