概览

产品详情

EVAL-ADL5902-ARDZ扩展板具有ADL5902的功能,配有一款50 MHz至9 GHz 65 dB TruPwr RMS响应RF功率检波器。ADL5902的电压输出接至Arduino基板的ANALOG IN连接器。这样,RF功率检波器的输出电压可轻松通过Arduino基板集成的六通道ADC进行数字化处理。ADL5902片上温度传感器的输出也可接至其中一个ANALOG IN引脚。