概览

优势和特点

  • 适用于 ADL5335 的功能完备的评估板。
  • 易于连接到测试设备和其它电路
  • 通过单独购买的系统开发平台 EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 进行 PC 控制
  • 基于 PC 的评估软件,设有简单的图形用户界面

产品详情

ADL5335 是一款差分输入阻抗和单端输出阻抗均为 50 Ω 的 DGA。用户指南 UG-1206 介绍了如何使用 EV-ADL5335SD1Z 来验证 ADL5335 的操作。

EV-ADL5335SD1Z 是基于 FR4 的完全填充的 4 层评估板,旨在让用户轻松地评估 ADL5335 的功能和性能。

Analog Devices, Inc. 提供的 ADL5335 数据手册中提供了 ADL5335 的完整规格说明,使用评估板时应同时参阅此说明和用户指南 UG-1206。