概览
产品详情
注:ADIS16210/PCBZ不再是ADIS16210的首选分线板。使用1个 ADIS16210CMLZ和1个ADIS16ACL1/PCBZ开发相同的功能,支持使用标准扁平电缆将ADIS16210连接至嵌入式处理器接口或评估系统。
ADIS16210/PCBZ是一款分线板产品,提供1个ADIS16210CMLZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的原型制作过程。ADIS16210CMLZ是完全集成/校准的数字倾斜传感器,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它提供灵活的连接器接口,内置15引脚电缆边沿接口,可较大限度减少电路板空间,但不支持标准扁平电缆连接。接口PCB通过双排16引脚连接器提供针对ADIS16210CMLZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。接口PCB还提供了两组安装孔:一组孔位用于将ADIS16210CMLZ与接口PCB相连,另一组用于将接口板安装在系统框架上。第一组孔位与ADIS16210CMLZ的安装孔对齐,并且已预攻螺纹以便使用M2x0.4mm机械螺丝。第二组孔位支持M2机械螺丝,并与ADISUSB评估板上的M2x0.4mm、预攻螺纹孔位对齐。
文档
-
ADIS16210/PCBZ User Guide2016/7/7WIKI