概览
优势和特点
- 适用于 ADFS5758 的功能完备的评估板。
- 板载 2.5 V ADR4525 基准电压源
- 板载 ADP1031-1 隔离型 PMU,集成了 SPI 信号隔离通道
- ACE 控制软件
产品详情
适用于 ADFS5758 的评估板是一款获得功能安全认证的、单通道、电压和电流输出数模转换器 (DAC),配备片内动态功率控制 (DPC),以较大限度降低封装功耗。
有关完整详细信息,请参阅 ADFS5758 数据手册。使用 EVAL-ADFS5758SDZ. 时,请查阅数据手册。“评估板硬件”部分介绍了各个链接选项的配置。在安装 ACE 软件和 ADFS5758 插件部分中,描述了配套软件的安装。
图 1 中所示的 EVAL-ADFS5758SDZ, 需要 EVAL-SDP-CS1Z 板。EVAL-ADFS5758SDZ 板通过 EVAL-SDP-CS1Z 板连接到 PC 的 USB 端口。分析控制评估 (ACE) 软件可以简化 ADFS5758 的编程,可与 EVAL-ADFS5758SDZ 评估板配合使用。
使用入门
文档
-
EVAL-ADFS5758SDZ User Guide (UG-1688) (Rev. 0)2020/6/28PDF1 M