概览

优势和特点

  • 包含具有2通道PA输出的ADF5901 24 GHz VCO和PGA
  • 包含ADF4159 13 GHz N分频频率合成器
  • 利用随附软件可通过PC控制ADF5901和ADF4159功能

产品详情

EV-ADF5901SD2Z评估板允许用户评估具有2通道PA输出的ADF5901 24 GHz VCO和PGA性能。 图1显示EV-ADF5901SD2Z包含ADF5901、ADF4159、用于本振(LO)输出和两个收发器(Tx)输出的三个高频K型SMA连接器、用于AUX和AUX输出的两个高频SMA连接器、香蕉电源连接器和串行接口连接器。


EV-ADF5901SD2Z评估套件还包含兼容Windows XP及后续版本的软件,可对该器件轻松编程。


EV-ADF5901SD2Z评估板需使用套件未提供的EVALSDP-CS1Z (SDP-S)控制器板, EVAL-SDP-CS1Z允许对ADF5901器件进行软件编程。


ADF5901数据手册提供ADF5901的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。



系统需求

  • ADF5901评估板(EV-ADF5901SD2Z)
  • SDP控制器板

硬件 (1)

控制器板