概览
优势和特点
- 独立板,包括具有集成 VCO、环路滤波器、C 型 USB 接口、板载参考振荡器和电压稳压器的 ADF5612 频率合成器
- 可以利用基于 Windows® 的软件,通过 PC 来控制频率合成器功能
- 外部 6V 供电
产品详情
EV-ADF5612SD1Z 用于评估带有集成压控振荡器 (VCO) 的锁相环 (PLL) 的 ADF5612 频率合成器的性能。用户指南中的图 1 显示了 EV-ADF5612SD1Z 评估板的照片。EVADF5612SD1Z 包含带有集成 VCO 的 ADF5612 频率合成器、USB 接口、电源连接器、板载参考振荡器和超小型 A 版 (SMA) 连接器。EV-ADF5612SD1Z 的输出与 50Ω 传输线交流耦合,使其适合驱动 50Ω 阻抗仪器。
EV-ADF5612SD1Z 需要 EVAL-SDP-CK1Z 控制器板(不随套件提供)。凭借 ADI 公司的 ACE 软件,SDP-K1 可对 EV-ADF5612SD1Z 进行软件编程。
ADF5612 频率合成器的完整规格可在 ADF5612 数据手册中找到,使用 EVADF5612SD1Z 评估板时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
相关产品
系统需求
- 基于 Windows 的 PC,具有 USB 端口,用于评估软件
- 系统演示平台,仅串行 (SDP-K1)
- EVAL-SDP-CK1Z 控制器板
- 电源(6V)
- 频谱分析仪或相位噪声分析仪
- 50 Ω 端子
- 低噪声 REFIN 源(可选)
文档
-
EVAL-ADF5612 - Design Files2025/3/10ZIP737 K