概览
优势和特点
- 独立板,包括具有集成 VCO、环路滤波器、USB 接口、板载基准振荡器、传播延迟校准路径和电压稳压器的 ADF4377 频率合成器
- 可以利用基于 Windows® 的软件通过 PC 来控制频率合成器功能
- 由外部 6 V 电源供电
产品详情
EV-ADF4377SD1Z 可评估 ADF4377 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡器 (VCO))的性能。用户指南的图 1 显示了 EV-ADF4377SD1Z 的照片。EV-ADF4377SD1Z 包含 ADF4377 频率合成器,具有集成的 VCO、USB 接口、电源连接器、板载基准振荡器、传播延迟校准路径和微缩版本 A (SMA) 连接器。这些输出与 50 Ω 传输线路交流耦合,使其适用于驱动 50 Ω 阻抗的仪表。EV-ADF4377SD1Z 需要 SDP-S 板(套件中未提供)。凭借 ACE 软件,SDP S 可对 EV-ADF4377SD1Z 进行软件编程。ADF4377 数据手册中包含 ADF4377 频率合成器的完整规格说明,使用 EV-ADF4377SD1Z 时必须同时参阅该说明和本用户指南。
使用入门
需要的设备
所需文件
系统需求
文档
-
ADF4377 Design Files2022/10/26ZIP1 M