概览
优势和特点
- 独立自足式评估板包括PLL、VCO、环路滤波器(35 kHz)、25 MHz TCXO基准电压源、USB接口和稳压器
- 利用随附软件可通过PC控制频率合成器功能
- 通过USB或外部馈电选择电源
- 典型相位噪声性能:−99 dBc/Hz(1 kHz载波偏移,1 GHz输出频率)
产品详情
EVAL-ADF4350EB1Z旨在评估频率合成器ADF4350的性能。该电路板包含ADF4350频率合成器、USB连接器和相关接口、25 Mhz TCXO基准电压源、用于RF输出的SMA连接器以及参考信号和用于各种信号和电压的接头。片上还集成了环路滤波器(35 kHz)。该板随附USB电缆用于连接到PC USB端口。
该封装还包含Windows®软件(2000和XP兼容),可对该频率合成器轻松编程。
文档
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2018/12/21PDF421 K
-
UG-476: PLL Software Installation Guide2015/8/10PDF520 kB
-
ug-202:混合信号数字预失真系统板(MSDPD)Platform2014/8/9PDF2466 kB
-
UG-110: Evaluation User Guide for ADF43502010/3/16PDF403 kB
-
UG-109: ADF4350评估板用户指南2010/3/16PDF378 kB
-
ADF4350EB1 Gerber File2018/4/4ZIP
-
ADF4350EB2 Gerber File2018/4/4ZIP