概览
优势和特点
- 4 个模拟输入
- 8 个模拟输出
- 立体声 S/PDIF 输入和输出
- 自引导 EEPROM 内存
产品详情
此器件适用于评估 ADAU1466 和 ADAU1462 SigmaDSP 处理器,以及对其进行软件开发。请注意,ADAU1466 和 ADAU1462 功能完全相同,只不过 ADAU1466 的程序和数据内存比 ADAU1462 大。使用此评估板评估 ADAU1462 时,请在“在 SigmaStudio 中设置通信”部分中,选择 ADAU1462 模块而非 ADAU1466。执行此操作会通知编译器限制分配的内存量以匹配 ADAU1462。用户指南中所有其它程序和说明对 ADAU1462 和 ADAU1466 而言都完全相同。此评估板可用于访问 ADAU1466 的数字串行音频端口,及其某些通用输入/输出 (GPIO)。模拟输入和输出由评估套件中的 AD1938 编解码器提供。ADAU1466 内核使用 Analog Devices, Inc., SigmaStudio® 软件进行编程,该软件通过 USB 接口 (USBi) 连接到评估板。针对自引导模式,可对板载 EEPROM 进行编程。评估板由 6 V 直流电源供电,该电源可调整为评估板所需的电压。印刷电路板 (PCB) 采用 4 层设计,内层上有接地平面和电源平面。评估板包含用于外部模拟输入和输出的连接器,以及可选的 Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF) 接口。主时钟由集成振荡器电路和板载 12.288 MHz 无源晶振提供。
有关完整的详细信息,请参阅 ADAU1466 和 AD1938 数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅这些数据手册和用户指南 (UG-1135)。EVAL-ADAU1466 要求使用 SigmaStudio 软件 3.15 或更高版本。
文档
-
UG-1135: Evaluating the ADAU1466 SigmaDSP Audio Processor (Rev. 0)2017/9/5PDF2 M