概览
优势和特点
- 对于修订版B和修订版C/D,请查看以下原理图。
- 基于ADAR1000 4通道波束成型内核芯片
- 通过SPI可控
- 多种形式的数字接口(3.3 V和1.8 V逻辑)
- 集成1.8 V低压差电源调节器的板载逻辑电平转换器
- 从基于Windows的PC通过USB控制软件
更多信息,请访问ADAR1000维基百科页面。
产品详情
ADAR1000-EVALZ 评估板适用于评估 ADAR1000 的性能,后者是一款适用于雷达系统的 4 通道 X 频段和 Ku 频段波束形成内核芯片。所有射频 (RF) 输入/输出通道和检测器输入均连接到微型 A (SMA) 连接器。板载逻辑电平转换器可将片内 1.8 V 逻辑信号转换为 3.3 V,用于连接到以 3.3 V 电压运行的外部控制器。两个完全相同的 20 引脚双排矩形头部提供数字接口信号以便以菊链方式将四个 ADAR1000-EVALZ 评估板连接在一起。24 引脚连接器提供控制和偏置输出,以便将四个外部发射和接收 (T/R) 模块与每个 ADAR1000-EVALZ 评估板相连。
ADAR1000-EVALZ 评估板可与 Analog Devices, Inc. 的系统演示平台 (SDP) SDP-S 或 SDP-B 板(单独提供)搭配使用,它们允许通过 USB 连接到基于 Microsoft Windows® 的 PC 以控制所有 ADAR1000 器件功能。
有关 ADAR1000 的完整详细信息,请参阅 ADAR1000 数据手册,在使用本评估板时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。
文档
-
ADAR1000 Memory Map2021/3/6PDF8 M
-
ADAR1000 - Schematic (Rev. E)2020/7/8PDF446 K
-
ADAR1000 - Schematic (Rev. C/D)2020/7/8PDF430 K
-
ADAR1000 - Schematics (Rev. B)2020/6/17PDF50 K
-
ADAR1000 Gerber Files (Rev. E)2025/3/3ZIP1 M
-
ADAR1000 Max Gain Settings2021/5/7ZIP1K
-
ADAR1000 Gerber Files (Rev. C/D)2020/7/8ZIP1 M
-
ADAR1000 Gerber Files (Rev. B)2018/6/8ZIP697 K