概览
优势和特点
- 集成了 3 个通用信号处理和调节模块、一个前置放大器、一个 8 极滤波器和一个 ADC 驱动器,以支持各种解调器应用
- 无需外部组件,即可正常运转
产品详情
EVAL-ADAQ8088EBZ 评估 ADAQ8088,需要 2.7 V 至 3.3 V 电源才能正常工作。EVAL-ADAQ8088EBZ 通过超小型 A (SMA) 连接器 (Jx) 接受基带差分同相/正交 (I/Q) 输入,并通过 SMA 输出连接器,驱动流水线模数转换器 (ADC)。EVAL-ADAQ8088EBZ 包含 ADAQ8088 µModule,它是双通道模拟系统封装 (SIP),集成了三个通用信号处理和调节模块,以支持各种解调器应用和数据采集应用。该套件集成了所有有源和无源组件,以在 I/Q 解调器的输出与模数转换器 (ADC) 的输入之间形成完整的信号链。有关 ADAQ8088 的完整详细信息,请参阅 ADAQ8088 数据手册,在使用 EVAL-ADAQ8088EBZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。使用入门
需要的设备
- 2.7 V 至 3.3 V 的台式电源
- SMA 电缆
- 4 端口或 2 端口网络分析仪
- AD9681-125EBZ 评估套件
- HSC-ADC-EVALEZ 评估套件
- Keysight 33600A 发电机
- Allen Avionics LPF#F3056-7P7(2 件)
- PC 装有 Windows®