概览
优势和特点
- ADAQ4216 评估板
- 板载基准电压和完整的电源解决方案
- 板载时钟源和电平转换器
- 用于配置和数据分析(时域和频域)的 ACE 软件
- 兼容 FMC-LPC 系统板连接器 Zedboard
产品详情
EVAL-ADAQ4216-FMCZ 板可以快速轻松地评估 ADAQ4216 的性能,它是 16 位、2 MSPS μModule® 数据采集系统级封装 (SiP) 解决方案。ADAQ4216 结合了实现最佳精度性能所需的关键无源元件和信号处理模块:
- 16 位、2MSPS、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)
- 低噪声、高带宽可编程仪器仪表放大器
- 二阶抗混叠滤波器
- 低噪声、低失真、高带宽 ADC 驱动器
- 1.8 V 低压差 (LDO) 稳压器
EVAL-ADAQ4216-FMCZ 板可以通过 160 引脚 FMC 连接器直接与 Digilent Zedboard 连接,如数据手册中的图 1 所示。为了操作和控制 ADAQ4216,EVAL-ADAQ4216-FMCZ 板具有必要的支持电路。
ADAQ4216 的完整规格可在 ADI 公司提供的 ADAQ4216 数据手册中找到,使用 EVAL-ADAQ4216- FMCZ 评估板时,必须结合本用户指南进行查阅。
相关产品
使用入门
所需设备
- 运行 Windows® 10 或更高版本的 PC
- Digilent Zedboard 带有 +12 V 壁式适配器电源
- 精密信号源(APx555 或 APx2722 或 SR1)
- SMA 电缆(评估板输入)
- 标准 USB A 转 Micro-USB 线缆
- 适合 16 位测试的带通滤波器(基于信号频率的值)
文档
-
EVAL-ADAQ4216 Design Support Package2025/1/31ZIP2 M