概览
优势和特点
- 适用于 ADA4620-2 的功能完备的评估板
- 支持快速原型设计
- 提供用户定义的电路配置
- 为光电二极管提供占用空间,以便进行快速评估
- 边缘安装连接器和测试点配置
产品详情
EVAL-ADA4620-2ARZ 是专为 ADA4620-2 设计的评估板,ADA4620-2 是一款 36 V、精密、低噪声、低失调漂移、JFET 运算放大器,采用 8 引脚 SOIC 封装。ADA4620-2 在该板上预先配置为单位增益跟随缓冲器。该四层评估板在输入和输出端均包含边缘安装的超小型 A 版 (SMA) 连接器,方便有效连接测试和测量设备或外部电路。
评估板的接地平面、元件放置和电源去耦都经过优化,以实现最大的电路灵活性和性能。
此外,该评估板还具有各种未安装的电阻器和电容器焊盘,为有源环路滤波器、跨阻放大器 (TIA) 和电荷放大器等各种应用电路和配置提供了多种选择和广泛的灵活性。此外,还利用测试点和终端安装的 SMA 连接器组合进行输入、输出和信号测量。
评估板包括光电二极管封装规定,便于轻松配置 TIA。此外,评估板还提供构建各种类型滤波器的规定。要选择特定的组件值和设计过滤器,请参阅 https://tools.analog.com/en/filterwizard。
ADA4620-2 数据手册涵盖规格、器件操作细节以及应用电路配置和指导。请参阅本用户指南的数据手册,以便更好地了解该套件操作,尤其是首次启动评估板时。