概览
优势和特点
- USB 2.0接口
- 跳线或计算机控制温度补偿模式使能
- 跳线或计算机控制关断模式使能
- 测量测试点和同轴电缆连接器
产品详情
EV-ADA4571RSDZ评估板内置采用轴尾磁体配置的ADA4571。该评估套件由ADA4571母板、手动旋转安装座上的磁激励、USB接口和SDP-S控制器板组成。Windows®所需的LabVIEW 2015图形用户界面(GUI)软件可从EV-ADA4571RSDZ产品页面下载。
EV-ADA4571RSDZ评估板集成一个板载5 V稳压器、一个4通道同步采样模数转换器(ADC)和跳线,可使能ADA4571内置的温度补偿和关断模式功能。ADA4571母板还为器件的三路输出提供测试点和未填充的同轴电缆连接器。
SDP-S控制器板控制用于回读ADA4571输出的ADA4571母板上的ADC,可更改ADA4571的数字输入,与GUI接口并通过USB连接向评估板供电。
有关完整详情,请参见ADA4571 data sheet数据手册,使用该评估板时必须同时使用用户指南与数据手册。
文档
-
ADA4571 Evaluation Board Program2015/3/2ZIP1M
-
客户支持和全面的产品支持2024/12/12
-
Customer & Whole Product Support2024/12/12