概览
优势和特点
- 采用6 V壁式适配器和片内开关及LDO稳压器,轻松连接电源
- 片内LDO调节器可以轻松旁路,允许用户采用板载开关调节器来评估性能
- 调节器可轻松旁路以便进行功率测量
- 6个交流耦合SMA连接器提供输出(2个差分、2个单端)
- SMA连接器可用于2个差分或4个单端基准输入系统时钟输入
- 板上提供TCXO、晶体振荡器或晶振USB与PC连接
- 基于32或64位Microsoft Windows®的评估软件,该软件具有简单的图形用户界面
- 片内PLL环路滤波器
- 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
- 诊断信号通过状态LED显示
产品详情
本页提供评估AD9554-1的评估板文档、软件和订购信息。
文档
-
AD9554-1 Schematic (Rev. A)2014/7/31PDF366 K
-
AD9554-1 Bill of Materials2014/7/31XLS66 K