概览
优势和特点
- 采用6 V壁式适配器和板载LDO稳压器,电源连接简便
- LDO可轻松旁路以便测量电源
- 8个交流耦合差分LVPECL SMA连接器
- 2个交流耦合LVPECL差分接头
- 2个直流耦合差分LVDS SMA连接器,可重新配置到四个CMOS SMA连接器
- 2个直流耦合LVDS差分接头,可重新配置到四个CMOS连接器
- SMA连接器用于
- 2个参考输入
- 电荷泵输出
- 时钟分配输入
- 通过USB接口连接PC
- 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面
- 板载PLL环路滤波器
- 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
- 诊断信号通过状态LED显示
产品详情
AD9516-x、AD9517-x和AD9518-x均为低噪声PLL时钟频率合成器,集成了VCO、时钟分频器和多达14个输出。AD9516具有自动保持和灵活的参考输入电路,支持非常平稳的参考时钟切换。AD9516系列还提供用于外部VCXO的必要配置。
AD9516评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9516的全部特性。该用户指南涵盖AD9516系列以及AD9517和AD9518系列(以下简称AD951x)的所有六个版本。AD9516、AD9517和AD9518的不同之处在于封装尺寸和输出数量。AD9517和AD9518的评估软件主窗口反映了较少输出,但所有器件的操作均相同。
AD9516评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9516的全部特性。该用户指南涵盖AD9516系列以及AD9517和AD9518系列(以下简称AD951x)的所有六个版本。AD9516、AD9517和AD9518的不同之处在于封装尺寸和输出数量。AD9517和AD9518的评估软件主窗口反映了较少输出,但所有器件的操作均相同。
对于没有内部VCO的AD9516-5,可忽略本文档中适用于内部VCO(如VCO校准)的部分内容。
应用
- 模数与数模转换器的时钟频率高达2.9 GHz
- 网络和通信线路卡
- 测试与测量设备
- 无线基站、控制器
- 时钟净化/抖动衰减
- 时钟分配
文档
-
ADIsimCLK设计与评估软件2015/5/12
-
AD9516 Schematic (Rev. D)2007/7/27PDF217 K
-
UG-093:双通道、连续时间Σ-Δ调制器评估板用户指南2010/4/8PDF1449 kB
-
UG-075:AD9516-x、AD9517-x和AD9518-x评估板用户指南2010/1/30PDF1089 kB
-
AD9516-3材料清单 (Rev. D)2009/12/10XLS36 kB
-
AD9516 Evaluation Board Register Setup (stp, 2.20 KB)2007/7/27
-
AD9516 Simulation File for the ADIsimCLK (clk, 62.4 KB)2007/7/27
-
AD9516 Gerber Files (Rev. D)2007/7/27ZIP332 K