概览

优势和特点

  • 采用6 V壁式适配器和板载LDO稳压器,电源连接简便
  • 8个交流耦合单端SMA输出连接器(4个差分通道)
  • 用于基准输入的2个交流耦合单端SMA连接器
  • 引脚可选选项:
    • 工作电压:2.5 V或3.3 V
    • SPI/I2C或Sx引脚可编程
    • OUT0至OUT3分频值
    • OUT0至OUT3逻辑类型
    • 输入逻辑类型
  • 通过USB接口连接PC
  • 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面(支持64位版本Windows)

产品详情

AD9508评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9508的全部特性。本用户指南将重点说明AD9508评估板和软件。AD9508是一款灵活的高性能1:4时钟缓冲器。每个输出具有一个可编程分频器,可通过SPI/I2C编程或Sx引脚绑定设置。AD9508采用2.5 V和3.3 V电源电压工作。