概览

优势和特点

  • AD9121的全功能评估板
  • 包括以下评估选项:
    • 仅DAC(两个DAC输出)
    • DAC和ADL537X正交调制器
  • 用于配置的USB接口
  • 内部或外部电源调整
  • 数据模式发生器和SPI软件接口

产品详情

本页提供评估AD9121的评估板文档和订购信息。

AD9121评估板AD9121-M5375-EBZ包含ADL5375调制器板载器件。若要使用该评估板,用户必须提供电源、时钟源、数字数据源,并且要能通过频谱分析仪或示波器观察DAC输出。评估板附带ACE(分析|控制|评估)和DPG Downloader Lite软件,允许用户对SPI端口进行编程。通过SPI端口,DUT和时钟电路可被编程为其多种工作模式中的任意一种。

软件

ACE软件

ZIP
617 KB
ACE plug-in for Board.AD9122 1.2.2 [12月 17 19]
Plugin for evaluating the AD9122, AD9121 and AD9125 high-speed DACs.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (4)

控制器板