概览

优势和特点

  • 可实现快速面包板实验和原型设计。
  • 可轻松配置为单向或双向操作。
  • 包括电流检测分流电阻器的配置。
  • 轻松连接测试设备。
  • 包括输入滤波器和输出滤波器解耦供应线的配置。

产品详情

本用户指南评估 AD8412A 电流检测放大器。AD8412ARM-EVALZ 评估板旨在便于配置不同工作模式,以适用于不同负载。评估板上可以焊接一个标准尺寸最大为 2818 的分流电阻器 (R1)。

AD8412ARM-EVALZ 包含采用标准迷你小外形封装 (MSOP) 的 AD8412A。之后在本用户指南中,AD8412ARM-EVALZ 被称为 AD8412A 评估板。

有关 AD8412A 的完整规格,请参阅 ADI公司的 AD8412A 数据手册。使用 AD8412A 评估板时,应结合本用户指南参阅该数据手册。

相关产品