概览

优势和特点

  • 支持快速模拟板试验和原型设计
  • 轻松配置单向或双向操作
  • 包括电流检测分流电阻器的配置。
  • 轻松连接到测试设备
  • 包括输入滤波器和输出滤波器的配置。
  • 解耦的电源线

产品详情

本用户指南旨在帮助评估AD8410A电流感应放大器。AD8410AR-EVALZ和AD8410ARM-EVALZ设计用于不同操作模式的简单配置,并允许负载的灵活性。最大标准尺寸为2818的分流电阻器(R1)可以焊接到两个板上。

AD8410AR-EVALZ在标准小型封装(SOIC_N)中容纳AD8410A。AD8410ARM-EVALZ将AD8410A容纳在一个小型外形封装(MSOP)中。在本用户指南中,AD8410ARM-EVALZ和AD8410AR-EVALZ在下文中被称为AD8410A评估板。

AD8410A的完整规格可从Analog Devices,股份有限公司的AD8410A数据表中获得,使用AD8410A评估板时必须参考本用户指南。