概览
优势和特点
- 即刻可用的HRM前端
- 采用双电极或三电极配置工作
- 直接与数据采集和模数转换器(ADC)接口
- 通过开关可轻松选择模式
- 支持各种电路配置
- 3.5 mm电极插孔
产品详情
AD8233CB-EBZ评估板集成AD8233心率监护(HRM)前端,并安装了各种所需的元器件,为健身应用的初始评估提供便利。输入、输出、电源和导联脱落检测引脚路由至测试引脚,可简化连接。开关和跳线可用于设置输入偏置电压、关断(SDN)、右腿驱动关断(RLD SDN)、快速恢复(FR)、直流/交流导联脱落检测模式。
AD8233CB-EBZ评估板为4层板,仅在原边上安装器件。副边上提供橡胶脚以实现机械稳定性。布局图作为视觉辅助和参考设计提供。印刷电路板 (PCB)遵循标准做法进行设计以确保信号完整性并降低生产成本。有关优质WLCSP布局做法,请参考AN-617。
有关AD8233的完整详情可参考ADI公司提供的AD8233数据手册,使用此评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。
技术与领域
相关产品
包装内含
- AD8233CB-EBZ Evaluation Board