概览
优势和特点
- AD7294-2的全功能评估板
- 各种链路选项
- PC控制结合评估软件
- 兼容系统演示平台(SDP)
- 用于控制AD7294-2的PC软件
- 串行接口:SPI®/QSPI™/DSP兼容
产品详情
有关AD7294-2的完整详情可参考ADI公司提供的 AD7294-2数据手册,使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。“评估板硬件”部分说明了各种连接选项的配置。
评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。软件与评估板一同提供,便于用户设置AD7294-2。
该套件需要为系统演示平台购买控制器板( EVAL-SDP-CB1Z)。
SDP-S需要与该产品一同订购。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。
文档
-
UG-605: Evaluating the AD7294-2 12-Bit Monitor and Control System (Rev. 0)2016/5/11PDF612 K