概览

优势和特点

  • 适用于 AD7134 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 SDP-H1 板一起使用
  • PC 软件控制和数据分析
  • 独立硬件功能
  • 两个AD7134 ADC 演示多器件同步采样

产品详情

EVAL-AD7134FMCZ 评估套件采用 AD7134 24 位、四通道、同步采样、1.5 MSPS 高精度无混叠模数转换器(ADC)。包括两个板载 AD7134 ADC,演示多器件同步采样。EVAL-AD7134FMCZ 从系统演示平台(SDP)EVAL-SDP-CH1Z(SDP-H1)板取电,板载 dc-dc 稳压器将外部电源电压从 8V 至14V 降低到 5 V、1.8 V 和 1.2 V,来为 AD7134 和外围组件供电。两个板载 ADC 均具有独立的、由板载 ADR444 产生的 4.096 V 基准电压源。ADC 具有三个时钟输入选项,可以使用晶体输入、微机电系统(MEMS)振荡器或互补金属氧化物半导体(CMOS)时钟作为时钟源。

EVAL-AD7134FMCZ 通过 SDP-H1 板连接到 PC USB 端口。

在 PC 上运行的 AD7134 评估软件可提供对 AD7134 器件寄存器映射的完全访问权限,以及一个数据分析接口,可在时域和频域上显示转换结果的关键参数和图形。

有关 AD7134 的完整详细信息,请参阅 AD7134 数据手册,在使用 EVAL-AD7134FMCZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

硬件 (1)

控制器板