概览

产品详情

AD6676EBZ支持高度集成的IF子系统AD6676,该子系统可数字化高达160 MHz的射频(RF)频段,并且此频段在70 MHz至450 MHz中频(IF)范围内为宽度居中。 与传统奈奎斯特IF采样ADC不同,AD6676依靠具有高过采样率的可调谐带通Σ-Δ型ADC,无需特定频段的IF SAW滤波器和增益级,极大简化宽带无线电接收机架构。 片内正交数字下变频后接可选抽取滤波器,可将复数的数据速率降低至62.5 MSPS至266.7 MSPS范围内便于管理的速率。 16位复数输出数据通过单通道或双通道JESD204B接口传输至主机,支持的线路速率高达5.333 Gbps。

AD6676EBZ兼容ADI公司基于FPGA的数据采集套件 HSC-ADC-EVALEZ