概览

优势和特点

  • AD5781  和 AD5791  的全功能评估板
  • 采用单 5 V 电源产生的 ADP5070 电源解决方案
  • 多种连接选项
  • PC 控制配合 ADI 公司的控制板 EVALSDP-CK1Z (SDP-K1)  一起使用

产品详情

本用户指南详细介绍了适用于 AD5781(18 位)和 AD5791(20 位)、双极性电压输出数模转换器 (DAC) 的 EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 的操作。

EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 均有助于快速对 AD5781 和 AD5791 电路进行原型设计,从而缩短设计时间。EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 均提供板载 −14 V 和 +14 V 双电源。评估板还利用了输出电压为 +10 V 和 −-10 V 的外部参考板。

EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 通过系统演示平台 (SDP-K1) 控制器板连接至 PC 的 USB 端口。分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件可从 EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 产品页面下载。该软件使用户能够分别对 AD5781 和 AD5791 进行编程。还提供外围模块接口 (PMOD) 连接,允许将不同的微控制器连接到评估板,而无需 SDP-K1 控制器板。请注意,当通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP-K1 控制器板,并且用户无法使用 ACE 软件。

有关完整详细信息,请参阅 AD5781 或 AD5791 数据手册,使用 AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 评估板时,必须将数据手册与用户指南结合使用。

相关产品

软件

评估软件

EVAL-AD5780ARDZ/5781ARDZ/AD5791ARDZ Firmware

ACE软件

ZIP
4.2 MB
ACE plug-in for Board.AD579X_8X_6XIIO 1.2024.51200 [4月 13 25]
The AD579X_8X ACE plug in supports the following evaluation boards. EVAL-AD5780ARDZ, EVAL-AD5781ARDZ and EVAL-AD5791ARDZ.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.