概览
优势和特点
- AD5693R的全功能评估板
- 板载基准电压源
- 各种链路选项
- PC控制结合ADI的SDP
- 用于控制DAC的PC软件
- 用于电压回读的板载ADC
产品详情
EVAL-AD5693RSDZ设计可帮助客户快速进行AD5693R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5693R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。AD5693R集成了一个2.5 V板载基准电压源,用以提供2.5 V或5 V的输出电压范围。
EVAL-AD5693RSDZ评估板通过SDP板与USB端口连接。分析控制评估(ACE)软件可从EVAL-AD5693RSDZ产品页面下载,该软件与评估板配合使用,便于用户编程AD5693R。EVAL-AD5693RSDZ评估板需要购买EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B)板或EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)板。
有关完整详情,请参阅AD5693R数据手册,使用该评估板时必须同时参考用户指南(UG-675)与数据手册。
文档
-
UG-675:评估单通道、16位、串行电压输出型 DAC AD5693R2014/3/7PDF382 kB