概览

产品详情

该评估板的设计可帮助客户快速进行新型AD5593R电路原型制作,并缩短设计时间。 AD5593R采用2.7 V至5.5 V单电源供电,内部集成2.5 V基准电压源,输出电压范围为2.5 V至5 V。还可采用外部基准电压源(评估板提供2.5 V基准电压源)提供0 V至 VREF 或0 V至2 × VREF范围的输出电压。

评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。 软件与评估板一同提供,便于用户设置 AD5593R

此评估板需搭配使用 EVAL-SDP-CB1Z 板(SDP-B控制器板),后者可在ADI网站上订购:www.analog.com