概览

优势和特点

  • 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)

产品详情

AD5320评估板设计可帮助用户快速进行新型AD5320电路原型制作,并缩短设计时间。AD5320采用2.7 V至5.5 V单电源供电。


有关完整数据,请参见AD5320数据手册,使用该评估板时必须同时使用用户指南UG-971与数据手册。


评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。软件现已提供下载,便于用户编程设置AD5320。